(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
No special tools are required for tightening. An all-fluoropolymer fitting with high chemical resistance.
Part Number |
---|
FEUT4 |
FEUT6 |
FEUT8 |
FEUT10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Tube O.D. (mm) T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
993,610 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | |
829,712 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | |
1,217,773 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | |
1,659,424 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 |
Loading...Tải…
Connection Type | Pipe <=> Pipe Equal Dia. Connection | Type | joint body | Material | Fluororesin |
---|---|---|---|---|---|
Pipe-to-Pipe Equal Dia. Connection Type | Union Tees |