(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Pipe Fittings/Clamp

Vacuum Pipe Fittings/Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Vacuum Pipe Fittings/Clamp
  • Vacuum Pipe Fittings/Clamp
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      287,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A fitting for vacuum piping.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FRNWC16
FRNWC25
FRNWC40
FRNWC50SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Flange Size (Nominal)

287,761 VND

1 Piece(s) Same day 1016

297,770 VND

1 Piece(s) Same day 1025

331,133 VND

1 Piece(s) Same day 1040

391,397 VND

215,268 VND

1 Piece(s) Same day 1050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Standard