(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
LBNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20] |
LBNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | With or w/o Adhesives | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | No Adhesive Type | 3 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | Adhesive Type | 3 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 |
Loading...Tải…
Body Material | Conductive Chloroprene Rubber Sponge | Color (Front) | Black | Type | Antistatic Sponge Sheets |