(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated AC Adapters for Ionizers

Dedicated AC Adapters for Ionizers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,836,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

AC adapter that can be used for ionizer nozzle type (SNZR-R).

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ENZR-RAC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,836,450 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Compatible Type For Nozzle Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part ENZR-RAC in the Dedicated AC Adapters for Ionizers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ENZR-RAC trong chuỗi Dedicated AC Adapters for Ionizers.

MISUMI Unit Example related to this product