(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ionizers - Medium-Sized, DC Fan

Ionizers - Medium-Sized, DC Fan

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,180,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

0.6 seconds. The ionizer provides 3 times faster static elimination speed than the compact fan type.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ENZR-GB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,180,235 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Medium Size DC Fan Type Indicators Cleaning Lamp / Error Additional Function Air Volume Adjustment
Air Volume, Air Consumption(m3/min) 3.68 Ion Balance Fine-Tuning Fine-Tuning Volume

Please check the type/dimensions/specifications of the part ENZR-GB in the Ionizers - Medium-Sized, DC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ENZR-GB trong chuỗi Ionizers - Medium-Sized, DC Fan.

MISUMI Unit Example related to this product