(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Lengths from 50 to 500 mm can be specified in increments of 1 mm.
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment |
HEAT | A6063S-T5 | - |
HEATW | Clear Anodize | |
HEATB | Black Anodize |
Part Number | - | L |
HEAT 1 | - | 200 |
Part Number | L 1mm Increment | W | A | E | T | t | Number of Fins | |
Type | No. | |||||||
HEAT HEATW HEATB | 0.5 | 50~500 | 23.5 | 10 | 4.5 | 2 | 1 | 6 |
0.7 | 31.5 | 12 | 5 | 3 | 1.2 | 7 | ||
1 | 47.5 | 20 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | ||
2 | 73.5 | 25 | 8 | 1.5 | 10 |
Part Number |
---|
HEAT0.5-[50-500/1] |
HEAT0.7-[50-500/1] |
HEAT1-[50-500/1] |
HEAT2-[50-500/1] |
HEATB0.5-[50-500/1] |
HEATB0.7-[50-500/1] |
HEATB1-[50-500/1] |
HEATB2-[50-500/1] |
HEATW0.5-[50-500/1] |
HEATW0.7-[50-500/1] |
HEATW1-[50-500/1] |
HEATW2-[50-500/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Fins | Width W (mm) | Surface Treatment | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 6 | 23.5 | - | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 7 | 31.5 | - | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 7 | 47.5 | - | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 10 | 73.5 | - | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 6 | 23.5 | Black Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 7 | 31.5 | Black Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 7 | 47.5 | Black Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 10 | 73.5 | Black Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 6 | 23.5 | Clear Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 7 | 31.5 | Clear Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 7 | 47.5 | Clear Anodize | 50 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 10 | 73.5 | Clear Anodize | 50 ~ 500 |