(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Reference working load: 9 kg · The length can be specified from 100 mm to 1,000 mm in increments of 50 mm.
Part Number | - | L | ||
Type | Shape | |||
LPWW | C | - | 850 |
Part Number |
---|
LPWWA-[100-1000/50] |
LPWWB-[100-1000/50] |
LPWWC-[100-1000/50] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L (mm) | End Section Ring Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 1000 | Not Provided | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 1000 | One End | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 1000 | Both Ends |