(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Chains

Ball Chains

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Ball Chains
  • Ball Chains
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
[Material]·Stainless steel, "Features" · Accessories can be selected (1 coupling/2 couplings/1 connector)

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
BALLC2.3-[100-1000/50]
BALLC3.2-[100-1000/50]
BALLC-S2.3-[100-1000/50]
BALLC-S3.2-[100-1000/50]
BALLC-W2.3-[100-1000/50]
BALLC-W3.2-[100-1000/50]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBall Outer Dia. D
(Ø)
Accessory L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.3Connector 1 pc.100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103.2-100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.3Coupling 1 pc.100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103.2Coupling 1 pc.100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.3Couplings 2 pcs.100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103.2Couplings 2 pcs.100 ~ 1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SUS304