(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·A bubble level (inset type). [Main Body Material]ABS resin
Outer Dia. D(Ø) | 20 | Body Material | ABS Resin | Mounting Method | Embedded Type |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SMH20 in the Bubble Level/Press-Fit Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SMH20 trong chuỗi Bubble Level/Press-Fit Type.