(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A shim tape box 100 mm wide and 1,500 mm long.
Part Number |
---|
CMBOXS5 |
CMBOXS10 |
CMBOXS20 |
CMBOXS30 |
CMBOXS40 |
CMBOXS50 |
CMBOXS60 |
CMBOXS80 |
CMBOXS100 |
CMBOXS150 |
CMBOXS200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8,330,484 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 0.005 | |
2,509,154 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 0.01 | |
1,505,534 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.02 | |
2,274,983 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.03 | |
2,174,683 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.04 | |
2,174,683 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.05 | |
1,973,876 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.06 | |
1,973,876 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.08 | |
902,410 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0.1 | ||
2,643,025 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 0.15 | |
2,643,025 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 0.2 |
Loading...Tải…
Material | SUS304H |