(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
By using it in combination with an objective lens, the objective lens can be used as an alternative to a macro lens.
Part Number |
LTAB3 LTABA10 |
Part Number |
---|
LTABA5 |
LTABA10 |
LTABA15 |
LTABA20 |
LTABA25 |
LTABA30 |
LTABA35 |
LTABA40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,101,870 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | |
1,040,462 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | ||
1,469,160 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | |
1,673,210 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | |
1,840,531 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | |
2,207,821 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | |
2,342,494 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 35 | |
2,677,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 |