(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
By using neodymium magnets, it achieves a large adsorption force despite its compact size.
Name of Parts | [ M ]Material | [ S ]Surfac Treatment |
Main Body | SS400 | Coating Finish |
Magnet | Neodymium Iron Boron Magnets | - |
Knob | ABS | - |
Part Number | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Part Number |
---|
MGNBS20 |
MGNBS40 |
MGNBS80 |
MGNBS100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. | Attraction Force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692,503 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 20 | 200 | ||
695,840 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 40 | 400 | |
699,176 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 80 | 800 | |
1,006,955 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 1000 |
Loading...Tải…
Magnetic Base | Yes |