(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for mounting shafts for measuring instruments. It has a built-in spring and can be fixed smoothly.
Part Number |
---|
KSHL10 |
KSHL12 |
KSHL16 |
KSHL20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,039,690 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | ||
2,760,007 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | |
2,957,477 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | |
3,235,230 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 |
Loading...Tải…
Magnetic Base | Not Provided |