(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Vernier scale is sold separately. Please choose the size according to the amount of movement.
Part Number |
---|
VNIR40 |
VNIR60 |
VNIR90 |
VNIR140 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Overall Length L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
318,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 40(36) | ||
339,931 VND 197,160 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 60(56) | ||
339,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 90(86) | ||
270,120 VND 194,486 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 140(136) |