(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a convenient mechanism for simple adjustment of the Z-axis tilt direction.
Load Capacity (Range)(N) | 5~30 | Feeding Method | Feed Screw | Table Size (Width) W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Table Material | Aluminum Alloy | Table Surface Treatment | Clear Anodize | Table Size (Thickness) H(mm) | 33.5 |
Ball Screw Type | Handle Operation | Ball Screw Dia.(Ø) | 1 | Adjustable Angle | Front/Back ±3° Left/Right ±2° |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TLSG in the [Simplifi ed Adjustments] Tilt Stages series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TLSG trong chuỗi [Simplifi ed Adjustments] Tilt Stages.