(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[High precision]Rotating Grinding Micrometer Head

[High precision]Rotating Grinding Micrometer Head

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • [High precision]Rotating Grinding Micrometer Head
  • [High precision]Rotating Grinding Micrometer Head
  • [High precision]Rotating Grinding Micrometer Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,999,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A rotating stage that allows fine adjustments using a micrometer head.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
RPG38
RPG60
RPG60-SS
RPG85
RPG110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Range Selectable) Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Dia.) D
(Ø)
Load Capacity
(N)
Table Size (Thickness) H
(mm)

7,999,586 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10~40mm5~3015.1~20389.820

10,632,226 VND

1 Piece(s) Same day 1041~70mm5~3020.1~256029.425

9,481,045 VND

1 Piece(s) Same day -41~70mm5~3020.1~256029.425

11,716,846 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1071~100mm30.1~5020.1~258539.225

15,465,628 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10101mm~30.1~5020.1~251104925

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Shape Round Travel Distance (Coarse)(deg) 360° Travel Distance (Fine)(deg) ±5°
Feeding Method Micrometer Head + Coarse Feed Knob Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Black Anodize
Travel Guide Slide Guide Stroke (θ Angle)(deg) 360 Stroke (α Angle)(deg) ±5
Through Hole (Table Center Hole) Through Hole Feed Knob Position Side Clamp P (Opposed Clamp)
Reversed Standard Feeding Method (Micrometer Type) Standard Feeding Method (Feeding Pitch)(mm) 0.5