(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Round height adjustment shim plate. You can choose either SS400 or S45C.
Part Number |
---|
KJTCC10-[2,3,5] |
KJTCC15-[2,3,5] |
KJTCC20-[2,3,5] |
KJTCC25-[2,3,5] |
KJTCC30-[2,3,5] |
KJTCCY10-[2,3,5] |
KJTCCY15-[2,3,5] |
KJTCCY20-[2,3,5] |
KJTCCY25-[2,3,5] |
KJTCCY30-[2,3,5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Hardness | Outer Dia. D (Ø) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Not Provided | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Not Provided | 15 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Not Provided | 20 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Not Provided | 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Not Provided | 30 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 ~ 45HRC | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 ~ 45HRC | 15 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 ~ 45HRC | 20 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 ~ 45HRC | 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 ~ 45HRC | 30 | 2 ~ 5 |
Loading...Tải…
Material | SS400 |