(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Please use it as GO gauge or NO-GO gauge by a single pin.
Part Number |
---|
KJPRGN10-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN10L-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN14-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
KJPRGN14L-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | L Dimension (mm) | G (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 25 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 50 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 14 | 25 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 14 | 50 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 |
Loading...Tải…
Type | GO/NOGO Pin | Material | S45C Equivalent | Hardness | No Hardening |