(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67

Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,443,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Maximum Operating Temperature: 200 degrees. The switch is heat resistant.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSNWL-HR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,443,899 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pin Stroke, Spring Plunger / With Stopper Main Body Shape Bolt Tip Shape Needle
Environment Heat-Resisting Body Material SUS416F Contact Material SUS420
Stroke(mm) 0.3 Contact Point Type Contact Type NO Nominal of Thread M10 x 0.75
Operating Temperature Range(°C) 0::200 Operating Point(mm) 0.15 Repeatability 0.01mm
Contact Force(N) 1 Contact Point Accuracy Life(x 10K times) 50 Allowable Static Load(N) 3000
Impact Resistant Energy(J) 0.2 Protection Structure IP67

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSNWL-HR in the Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSNWL-HR trong chuỗi Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67.