(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Contact Switches/Heat Resistant/Bolt/IP65

Contact Switches/Heat Resistant/Bolt/IP65

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,536,904VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Maximum Operating Temperature: 200 degrees. The switch is heat resistant.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSTKD-HR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,536,904 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pin Stroke, Spring Plunger Main Body Shape Bolt Tip Shape Needle
Environment Heat-Resisting Body Material SUS303 Contact Material SUS420
Stroke(mm) 2.8 Contact Point Type Contact Type NO Nominal of Thread M6 x 0.75
Operating Temperature Range(°C) 0::200 Operating Point(mm) 0.3 Repeatability 0.01mm
Contact Force(N) 1 Contact Point Accuracy Life(x 10K times) 50 Tip Dia. Ø2
Protection Structure IP65

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSTKD-HR in the Contact Switches/Heat Resistant/Bolt/IP65 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSTKD-HR trong chuỗi Contact Switches/Heat Resistant/Bolt/IP65.