(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a positioning switch with a stopper, 1 signal (deceleration) type.
Type | Pin Stroke, Spring Plunger / With Stopper | Main Body Shape | Bolt | Tip Shape | Needle |
---|---|---|---|---|---|
Environment | Standard | Body Material | SUS416F | Contact Material | SUS420 |
Stroke(mm) | 2.5 | Contact Point Type | Contact Type NO | Nominal of Thread | M6 x 1.0 |
Operating Temperature Range(°C) | 0::80 | Operating Point(mm) | 0.3-0.4 | Repeatability | 0.01mm |
Contact Force(N) | 1 | Contact Point Accuracy Life(x 10K times) | 1000 | Allowable Static Load(N) | 5000 |
Impact Resistant Energy(J) | 0.4 | Tip Dia. | Ø1.6 | Protection Structure | IP40 |
LED | With LED |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N-MSTBG6 in the Contact Switches with Stoppers/Long Stroke/IP40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-MSTBG6 trong chuỗi Contact Switches with Stoppers/Long Stroke/IP40.