(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TUBES ECONOMY TYPE -Heat residence 60°C-

TUBES ECONOMY TYPE -Heat residence 60°C-
  • Sale
  • Until 31/03/2025
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      193,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
K-M-PA-1007-20-WT
K-M-PU-0425-20-BU
K-M-PU-0604-20-BU
K-M-PU-0604-20-RD
K-M-PU-0805-20-BU
K-M-PU-0805-20-RD
K-M-PU-1065-20-BUSALE
K-M-PU-1208-20-BU
K-M-PU-1208-20-RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal dia.
(mm)
Int. dia.
(mm)

1,084,400 VND

1 Piece(s) Available Same day 107

193,700 VND

1 Piece(s) Available Same day 42.5

271,100 VND

1 Piece(s) Available Same day 64

271,100 VND

1 Piece(s) Available Same day 64

426,000 VND

1 Piece(s) Available Same day 85

426,000 VND

1 Piece(s) Available Same day 85

619,700 VND

309,850 VND

1 Piece(s) Available Same day 106.5

813,300 VND

1 Piece(s) Available Same day 128

813,300 VND

1 Piece(s) Available Same day 128

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Upper limit of temperature 60 Lower limit of temperature 0