(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
■ Features
・ Achieved smooth and continuous slide movement even for large diameter gate cuts, which produces a large shock at each cut.
Part Number |
---|
MGT-NB20LW-10TM |
MGT-NB30LW-10TM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
21,825,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | ||
27,617,028 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Component part | Sliding type | Sliding type | Pull type |