(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CUP GRINDSTONE【10 Pieces Per Package】

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalog

  • Order Qty :
  • From :
    1,502,174 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M-CG-30-46
M-CG-30-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Grain Size
(#)

1,502,174 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 46

1,502,174 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60

Basic Specifications

  • Grindstone Diameter(mm)
    30
  • Allowable Rotation Speed(rpm)
    23000

Product Description

[Applications]To be used for deburring and chamfering molds.

[Used for]Those who work on mold processing and mold maintenance

Part Number
M-CG-30-46
M-CG-30-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Grain Size
(#)

1,502,174 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 46

1,502,174 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Specifications