(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIAMOND INTER SET (20-pc set)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of M-DIA20

Part Number
M-DIA20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,140,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

[Features]
Recommended for rough machining, small diameter hole machining, grinding finish machining of dies and jigs, deburring! It is a set of 20.

Specifications of M-DIA20

Part Number
M-DIA20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,140,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Specifications