(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DEBURRING CUTTER

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    691,848 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M-FL330S
M-FL331L
M-FLT1
M-FLT2
M-FLT3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)

691,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30

695,109 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30

1,056,522 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

1,054,891 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

1,053,804 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

Product Description

■ Application
A safe cutter for finishing part such as parting lines of molded parts.
■ Features
・Remove burrs using the holes.
・Regrind easily with belt sander.
・Hardness: HRC45

Part Number
M-FL330S
M-FL331L
M-FLT1
M-FLT2
M-FLT3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)

691,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30

695,109 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30

1,056,522 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

1,054,891 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

1,053,804 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing


Specifications


More Information

■ How to Use