(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MVFG20-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,511,000 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) |
Loading...Tải…
Product code | S | A | B | C | D | E | F | G | Applicable suction cup | Weight (g) |
MVFG20-10 | 10 | 50 | 19 | φ12 | 18 | φ20 | M5 | M5 | 4PACK-MVM18-M5 | 35 |
Material | Surface treatment |
Aluminum | Anodizing |