(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T - Type Fixing Plate

T - Type Fixing Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,245,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specification table

Delivery date

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSFP-T25100
MSFP-T2550
MSFP-T40120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,261,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

1,245,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

1,261,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
Usage