(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a freely bendable heater. For example, by digging a groove in a mold and inserting it while inserting a heater, it is possible to cope with the heating target with a small space.
Part Number |
---|
MSCHS-[100-2000/10]-V[200,220]-W[100-3000/10] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | V (Voltage) (V) | W (Wattage) (W) | L (Heater length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 200 ~ 220 | 100 ~ 3000 | 100 ~ 2000 |
Loading...Tải…
Watt density | Product code | L | V(Voltage) | W(Wattage) |
(W/cm2) | Type | 1mm increments | Selection | 10W increments |
2≦W/cm2≦30 W/cm2=W/{D×(L-12)×3.14/100} | MSCHS | 100~200 | 200,220 | 100~3000 |
201~300 | ||||
301~400 | ||||
401~500 | ||||
501~600 | ||||
601~700 | ||||
701~800 | ||||
801~900 | ||||
901~1000 | ||||
1001~1100 | ||||
1101~1200 | ||||
1201~1300 | ||||
1301~1400 | ||||
1401~1500 | ||||
1501~1600 | ||||
1601~1700 | ||||
1701~1800 | ||||
1801~1900 | ||||
1901~2000 |
With/without flange | No |