(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hassle-free making gas release inserts in house! The conventional product “BGV” has been upgraded for larger mold.
High corrosion resistant, SUS420J2 equivalent material.
The inserts can be disassembled for maintenance.
Part Number |
---|
LBGV-X100-[70,80,90,100]-[100,120] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (Horizontal) (mm) | T (Height) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 70 ~ 100 | 100 ~ 120 |
Loading...Tải…
A (Vertical)(mm) | 100 |