(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | Surface treatment |
Aluminum | Anodizing |
Part Number |
---|
4PACK-MMF-20-20 |
4PACK-MMF-40-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Stroke ST (mm) | Suction Cup Mounting Diameter D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,129,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 20 | 22 | ||
1,715,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 40 | 16 |
Loading...Tải…
Product code | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Weight(g) |
4PACK-MMF | 20 | 20 | 48 | G1/8 | G1/4 | 15 | 26 | 22 | 113 | 27 | 136 |
40 | 14 | 25 | G1/8 | G1/8 | 14 | 20 | 16 | 100 | 20 | 48 |