(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | Surface treatment |
Aluminum | Anodizing |
Part Number |
---|
4PACK-MVM02-G18 |
4PACK-MVM04-G14 |
4PACK-MVM08-M8 |
4PACK-MVM18-M5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
912,000 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 11 Day(s) | ||
956,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | |||
956,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | |||
875,000 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 11 Day(s) |
Loading...Tải…
Product code | No. | Applicable suction cup type | |
4PACK-MVM02 | G18 | MVSA-11~MVSA-24 | |
4PACK-MVM04 | G14 | MVSA-33~MVSA-63 | |
4PACK-MVM18 | M5 | MVSA-11~MVSA-24 | |
4PACK-MVM08 | M8 | MVSA-33~MVSA-63 |