(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | Surface treatment |
Aluminum | Anodizing |
Part Number |
---|
4PACK-MVM-G18-M8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,042,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) |
Loading...Tải…
Product code | Applicable suction cup type | |
4PACK-MVM-G18-M8 | MVSA-33~MVSA-63 |
Suction Cup Mounting Diameter D(mm) | M8 |