(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pneumatic Gripper

Pneumatic Gripper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of MGN-2010

Part Number
MGN-2010
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,051,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Specifications of MGN-2010

Part Number
MGN-2010
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,051,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing

MaterialSurface treatment
Aluminum productAnodizing



This product's function is a pick-and-place component and is used for the installation of Grip fixtures.
Note that It may not be compatible to assemble with other products.
When tightening, the gap is controlled to be less than 1mm.
The surface is anodized, and the color of the actual product may vary from the product picture.

Specifications

 

Specification
Pressure rangeTemperature rangeTotal opening gripping force
at a pressure of 6 bar力
Needle strokeCirculating air consumptionWeight(g)
3~8bar5~60℃90N1~7mm3.5cm3274