(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Frame

Frame
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,729,000VND/Unit
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
4PACK-MPEP1-1000
4PACK-MPEP2-1000
4PACK-MPEP3-1000
4PACK-MPEP4-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,729,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

2,310,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

3,516,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

4,342,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
Specification table