(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Set Screw for Small Diameter VC-TNS2.5

Set Screw for Small Diameter VC-TNS2.5

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      193,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]
・Set screw for Φ3 suction pad.

Set Screw: Related Image

TypeMaterial
VC−TNS2.5SUS303 Equivalent

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
VC-TNS2.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

193,750 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Specification Table

Part Number
VC−TNS2.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part VC-TNS2.5 in the Set Screw for Small Diameter VC-TNS2.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VC-TNS2.5 trong chuỗi Set Screw for Small Diameter VC-TNS2.5.