(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]·A pipe holder for connecting square frames. [Effect Obtained From the Use/Advantage]·Frame fixing bolts are included.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Type | Material | Surface Treatment |
AT−FRHC | A6061 Equivalent | White Anodized Aluminum |
When clamping the shaft, tighten with a slit of 1 mm or less as a guideline.
Part Number |
AT−FRHC20 |
Connection Frame | A | B | C | E | F | G | H | J | K | D | Weight (g) *1 | Included Bolt | Part Number | |
Type | D1 | |||||||||||||
HFSFINS−1020 | 52 | 14 | 20 | 15 | 21 | 14 | 9 | 36 | − | 5.5 | 28 | M4−8: 1 pc | AT−FRHC | 10 |
HFS5−2020 | M5−14: 1 pc | |||||||||||||
HFS5−2020 | 60 | 20 | 39 | − | 48 | M5−12: 1 pc | 15 | |||||||
M5−14: 1 pc | ||||||||||||||
66 | 24 | 41.5 | 12 | 65 | M6−15: 1 pc | 20 | ||||||||
M5−14: 2 pcs |
*1 The weight is an approximate value. Consider it only as a guideline.
Check with WOS for quantities over display.