(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SHOOTER

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of M-PSPM

Part Number
M-PSPM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS

562,500 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Product Description

[Applications]
· A tool that transfers drop-removal molds to containers, etc.
· Mount in the space under the molding machine according to the location where the molded product is dropped.
[Features]
· Dust does not easily adhere thanks to the antistatic effect of polypropylene.
· As it is made of plastic, it can be wet wiped if it gets dirty. If extremely dirty, it can be wet wiped using a neutral detergent.

Specifications of M-PSPM

Part Number
M-PSPM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS

562,500 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing

SHOOTER: Related Image

 This product will be delivered in pieces, and needs to be assembled by the customer for use.

Specifications

Specification Table

SHOOTER: Related Image
Part Number
M-PSPM

Price


More Information

Specifications/Overview

SHOOTER: Related Image