(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tool for cooling hole stopper. Compatible with waterway hole diameter D = 6, 8, 10, 12mm.
Part Number |
---|
JWPK3 |
JWPK4 |
JWPK6 |
JWPKS |
JWPKW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Sales form |
---|---|---|---|---|---|---|
2,502,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | D6 tool | ||
2,849,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | D8 and 10 tool | ||
2,964,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | D12 tool | ||
26,180,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Set products | ||
2,502,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Special wrench・Instruction manual |
Loading...Tải…
Part Number | |
①~⑩ | JWPKS |
②・⑩ | JWPKW |
③ | JWPK3 |
④ | JWPK4 |
⑤ | JWPK6 |
Diameter of water pathway D | Max. depth Fmax. (※1) |
6 | 150 |
8 | 200 |
10 | 200 |
12 | 250 |