(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SKH51/Inner diameter SR/B dimension fixed type pinpoint gate bush.
Part Number |
---|
PGHB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGHB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGHB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHB5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0 to 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - |
Loading...Tải…
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |