(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Precision Stepped Ejector Sleeves -SKH51/0.6mm Wall Type-

Precision Stepped Ejector Sleeves -SKH51/0.6mm Wall Type-

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a stepped ejector sleeve that is different from the straight type. The tip wall thickness can be set to a minimum of 0.6mm, and the brim thickness can be selected from 4mm, 6mm/8mm (JIS standard).

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ESVBF-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-8/0.5]
ESVFE5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-11/0.5]
ESVFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-H5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-H6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-M5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-M6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJBF-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-14/0.5]
ESVJFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVJFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVJFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVJFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
Concentricity Inner dia. tolerance Shaft diameter tolerance N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2151 ~ 840 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2151 ~ 1140 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2151 ~ 23.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 1740 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2040 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2340 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 13.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 18.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 23.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 13.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 18.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2151 ~ 23.540 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0220 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106mm(JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2151 ~ 1440 ~ 225

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106mm(JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 1740 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2040 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2340 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108mm(JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00520 ~ 2401 ~ 2540 ~ 250
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
Concentricity Inner dia. tolerance Shaft diameter tolerance N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product composition Single sleeve Material SKH51 Surface treatment No
Boring method Grinding Tapered or not No
Close

Comparison list