(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A hinged roller/lever type ejector plate return confirmation switch with built-in connector.
Part Number |
---|
EPRSR-24V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
1,801,800 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EPRSR-24V in the Ejector plate return confirmation switch Built-in connector Hinge roller Lever type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EPRSR-24V trong chuỗi Ejector plate return confirmation switch Built-in connector Hinge roller Lever type.