(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cooling unijoint (heat resistant 80℃) is a joint pipe for mold cooling piping.
Part Number |
---|
JWRL2-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L dimension (mm) | Tapered thread R (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473,504 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 1/4 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part JWRL2-50 in the Cooling Uni-Joint Plugs -Heat-Resistant 80degree- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JWRL2-50 trong chuỗi Cooling Uni-Joint Plugs -Heat-Resistant 80degree-.
Part Number |
---|
JWRF2-140 |
JWRL1-100 |
JWRL1-50 |
JWRL1-65 |
JWRL2-100 |
JWRL2-65 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L dimension (mm) | Tapered thread R (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
536,454 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 140 | 1/4 | |
599,601 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 100 | 1/8 | |
473,504 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 1/8 | |
504,979 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 1/8 | |
599,601 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 100 | 1/4 | |
504,979 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 65 | 1/4 |