(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Hose For High-Temperature Water

Rubber Hose For High-Temperature Water

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Use temperature range]
-30-120 degrees Celsius
[application fluid] water

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL (L dimension)
(m)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 ~ 30

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

External dia.(mm) 18 Int. dia.(mm) 9.7 Clamping structure No
Upper limit of temperature 120 Lower limit of temperature -30