(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a urethane washer that can be used for soundproofing when opening the mold.
Part Number |
---|
UW10-1.5 |
UW10-3 |
UW13-1.5 |
UW13-3 |
UW16-1.5 |
UW16-3 |
UW20-1.5 |
UW20-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,032 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | 10 | 1.5 | |
91,474 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | 10 | 3 | |
82,032 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 18 | 13 | 1.5 | |
91,474 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 18 | 13 | 3 | |
82,032 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 24 | 16 | 1.5 | |
91,474 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 24 | 16 | 3 | |
91,474 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 27 | 20 | 1.5 | |
104,064 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 27 | 20 | 3 |
Loading...Tải…
Product name | Urethane washers |