(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a highly durable type ejector plate return confirmation switch consisting of a micro switch, angle, and heat insulation plate.
Part Number |
---|
EGS-D |
EGSM-L |
EGSM-S |
EGSP-L |
EGSP-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Item name |
---|---|---|---|---|---|---|
250,250 VND 125,125 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Heat insulation sheets | |
200,200 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Angle (for roller・short lever) | |
462,000 VND 231,000 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | - | Switch (for roller・short lever) | |
250,250 VND 125,125 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Angle (for short pushing・plunger) | |
492,800 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | - | Switch (for short pushing・plunger) |