(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ejector Leader Pins -One End Stepped_The Other Tapped Type-

Ejector Leader Pins -One End Stepped_The Other Tapped Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ejector guide pin with butt, stepped on one end, and tapped on one end.
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
EGPP13-[40-150/5]
EGPP16-[50-150/5]
EGPP20-[50-150/5]
EGPP25-[50-150/5]
EGPP30-[50-300/5]
EGPP35-[50-300/5]
EGPP40-[90-300/5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 101340 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 101650 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 102050 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 102550 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 103050 ~ 300

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 103550 ~ 300

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 104090 ~ 300

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Stepped end + Tapped end type