(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a precision ejector guide pin with a spigot and C-ring type. Stoke available.
Part Number |
---|
EGHR10-[60-120/5] |
EGHR10-LC[60.1-119.9/0.1] |
EGHR13-[70-170/5] |
EGHR13-LC[70.1-169.9/0.1] |
EGHR16-[70-170/5] |
EGHR16-LC[70.1-169.9/0.1] |
EGHR20-[70-200/5] |
EGHR20-LC[70.1-199.9/0.1] |
EGHR25-[70-200/5] |
EGHR25-LC[70.1-199.9/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 10 | 60 ~ 120 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 10 | - | 60.1 ~ 119.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 13 | 70 ~ 170 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 13 | - | 70.1 ~ 169.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 16 | 70 ~ 170 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 16 | - | 70.1 ~ 169.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 20 | 70 ~ 200 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 20 | - | 70.1 ~ 199.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 25 | 70 ~ 200 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 25 | - | 70.1 ~ 199.9 |
Loading...Tải…
Product type | C ring type |