(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a super precision positioning straight block set with PL surface mounting type.
Part Number |
---|
VTBSF16-16-8 |
VTBSF16-20-8 |
VTBSF20-25-8 |
VTBSF20-30-8 |
VTBSF25-25-10 |
VTBSF25-30-10 |
VTBSF30-30-12 |
VTBSF30-40-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,849,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 16 | 16 | 8 | |
2,875,950 VND 1,437,975 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | 20 | 8 | |
3,222,450 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 20 | 25 | 8 | |
3,361,050 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 20 | 30 | 8 | |
3,499,650 VND | 1 Piece(s) | Available | 33 Day(s) | 10 | 25 | 25 | 10 | |
3,669,050 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 25 | 30 | 10 | |
3,896,200 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 30 | 30 | 12 | |
4,362,050 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 30 | 40 | 12 |
Loading...Tải…
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.002 to 0.008 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |