(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a side mounting type super precision side straight block set.
Part Number |
---|
VTSSB16-6 |
VTSSB20-6 |
VTSSB25-8 |
VTSSB30-8 |
VTSSB40-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,721,950 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 16 | 6 | |
3,091,550 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 20 | 6 | |
3,145,450 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 25 | 8 | |
3,607,450 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 10 | 30 | 8 | |
4,131,050 VND | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) | 10 | 40 | 10 |
Loading...Tải…
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.002 to 0.008 |
Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |